Компоненты корпуса - UM-ALU 4 AU45 L40 - 2202072

Корпуса для РЭА, Верхняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 45 мм, длина: 40 мм, высота: 28,1 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2202072
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356987417
Вес/шт. (без упаковки) 23,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь