Корпус для электроники - UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - 2202032

Корпуса для РЭА, цвет: cветло-серый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
  • Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
  • В наличии индивидуальной длины
  • В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2202032
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626005430
Вес/шт. (без упаковки) 4,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь