Корпус для электроники - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - 2202027

На рисунке показана модель для печатной платы первого уровня

Контакт PE для установочных корпусов BASIC для соединения печатной платы первого уровня с монтажной рейкой

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
  • Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
  • В наличии индивидуальной длины
  • В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2202027
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626005386
Вес/шт. (без упаковки) 2,380 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь