Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035 - 2201961

Установочный корпус, длина: 113,3 мм, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, высота: 57,7 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
  • Встроенный в корпус контакт функционального заземления

Коммерческие данные

Код заказа 2201961
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946445
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь