Корпус для электроники - ME 45 UT/FE BUS/ 5+2 KMGY - 2201858

, длина: 99 мм,Установочный корпус с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: cветло-серый, ширина: 45 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5+2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201858
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356993272
Вес/шт. (без упаковки) 62,720 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь