Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802

, длина: 43,8 мм,Установочный корпус, Крышка, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, высота: 12,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201802
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911634
Вес/шт. (без упаковки) 4,420 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь