Разъем печатной платы - HSCH 2,5-2U-2220 9005 - 2201792

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, тип подключения: Разъем / выводы под пайку, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка, Пожалуйста учитывайте кривую изменения характеристик изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2201792
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911566
Вес/шт. (без упаковки) 2,540 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь