Разъем печатной платы - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, тип подключения: Разъем / выводы под пайку, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка, Пожалуйста учитывайте кривую изменения характеристик изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2201789
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911528
Вес/шт. (без упаковки) 2,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь