Разъем печатной платы - HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - 2201782

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Технология Push in, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, Пожалуйста учитывайте кривую изменения характеристик изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2201782
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911467
Вес/шт. (без упаковки) 2,910 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь