Крышка корпуса - EH 52,5-C SS/ABS BK9005 - 2201746

Установочный корпус соединительное отверстие с одной стороны, цвет: черный, ширина: 52,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Коммерческие данные

Код заказа 2201746
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4046356908184
Вес/шт. (без упаковки) 22,150 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь