Соединительная колодка - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2201632
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 789 (C-1-2013)
GTIN 4017918902001
Вес/шт. (без упаковки) 55,090 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь