Корпус для электроники - ME MAX 22,5 3-U1 KMGY VPE1 - 2201546

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 22,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2201546
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356841085
Вес/шт. (без упаковки) 44,760 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь