Установочные корпуса - ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - 2201499

Нижняя часть корпуса, для шинных соединителей 10/10, цвет: светло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME PLC
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной 40 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201499
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356839679
Вес/шт. (без упаковки) 189,850 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь