Корпус для электроники - BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - 2201455

Нет доступных изображений

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201455
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356806244
Вес/шт. (без упаковки) 52,570 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь