Корпус для электроники - BC 161,6 OT 000020 KMGY - 2201450

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201450
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 701 (C-1-2013)
GTIN 4046356806213
Вес/шт. (без упаковки) 40,430 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь