Корпус для электроники - ME MAX 90 3-3 KMGY VPE1 - 2201339

Корпус в сборе, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения
  • Разъемное подсоединение к винтовым или пружинным зажимам, а также к зажимам для быстрого подключения
  • Шинные соединители, устанавливаемые на монтажную рейку, опция
  • Большая поверхность печатной платы при компактных размерах корпуса
  • Большая фронтальная поверхность для многоконтактных разъемов или размещения управляющих и регулирующих элементов
  • Адаптируемые пластины крышки с возможностью маркировки
  • Простая замена модуля без разрыва всей цепи
  • Откидная прозрачная фронтальная крышка
  • Контакт функционального заземления, опция
  • До трех уровней для разъемного и неразъемного подсоединения проводников, различные размеры шага

Коммерческие данные

Код заказа 2201339
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4046356767149
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь