Корпус для электроники - ME MAX 35 LC 3-3 KMGY VPE1 - 2201325

, длина: 99 мм,Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 35 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2201325
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4046356767033
Вес/шт. (без упаковки) 78,170 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь