Корпус для электроники - ME 90 UTG GN - 2201083

Установочный корпус, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: зеленый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201083
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356723169

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь