Компоненты корпуса - UM-ALU 4-72 FRONT 235 - 2200931

Корпуса для РЭА, длина: 236,3 мм, Передняя панель, цвет: алюминиевый, ширина: 71,8 мм, высота: 2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2200931
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356724043
Вес/шт. (без упаковки) 95,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь