Корпус для электроники - FKDSO 2,5/ 4-R GN - 2200869

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 630 В, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 60 °

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пружинная клемма на печатную плату для корпусов электронных устройств ME/ME MAX
  • Технология Push-in обеспечивает простоту подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2200869
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356697699

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь