Корпус для электроники - ME 35 UT TBUS BU - 2200659

Установочный корпус, длина: 99 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: синий, ширина: 35 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2200659
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356649339
Вес/шт. (без упаковки) 58,180 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь