Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 4-G1R BUGY - 2200385

Ответная часть разъема

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Установка перпендикулярно к печатной плате

Коммерческие данные

Код заказа 2200385
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356577137
Вес/шт. (без упаковки) 2,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь