Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 2-G1R YE - 2200363

Ответная часть разъема, полюсов: 2, размер шага: 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Шаг 5 мм
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2200363
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356576918

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь