Elektronicabehuizingscomponenten - UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - 2200165

De afbeelding toont de variant voor printplaatniveau 1

Vergrendelingselement voor de vergrendeling van printplaatniveau 2 op UM-PRO-behuizingen

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
  • Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
  • В наличии индивидуальной длины
  • В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2200165
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547598
Вес/шт. (без упаковки) 0,300 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь