Ответная часть - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - 2199566

Ответная часть разъема, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,25 мм, монтаж: SMD/THT/THR

Цена:

Преимущества для Вас

  • 2- и 3-контактные изделия подходят для корпусов шириной 17,5/35 мм или 22,5/45 мм
  • Подходит для корпусов электронных устройств ME /ME MAX
  • Прямоугольный винтовой разъем
  • Форма поставки: россыпью в коробках или в лентах для автоматизированного монтажа
  • Размер шага 7,25 мм для неограниченного UL-допуска на применение в цепях с напряжением 600 В
  • Возможность THR-пайки
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2199566
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356495318
Вес/шт. (без упаковки) 3,960 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь