Корпус для электроники - ME MAX 22,5 SF G 2-2 BU - 2199485

На рисунке показана модель серого цвета

Корпус в сборе, длина: 85 мм, без вентиляционных отверстий, Корпус в сборе, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: синий, ширина: 22,5 мм, высота: 70,4 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2199485
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356341844
Вес/шт. (без упаковки) 33,190 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь