Сильноточные клеммы - RBO 12/WA185 - 2130215

Сильноточные соединители с болтовыми разъемами, винтовая резьба: M12, макс. ток нагрузки: 309 A, сечения соединений до 150 мм² медь и 185 мм² алюминий

Цена:

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент принадлежностей, например, соединительная шина для поперечного соединения, обеспечивает возможность надежного и удобного подключения проводов сечением до 240 мм²

Коммерческие данные

Код заказа 2130215
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626016061
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь