Сильноточные клеммы - UHV 25-KH/KH - 2130156

На рисунке показана комбинация из моделей UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS и UHV 25-KH/KH

Универсальная клемма с винтовым зажимом, сечение: 6 - 25 мм², AWG: 10 - 4, ширина: 26 мм, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варианты
  • Сильноточные разъемы UHV... представлены в различных исполнениях
  • Широкий ассортимент принадлежностей, например, соединительная шина для поперечного соединения, обеспечивает возможность надежного и удобного подключения проводов сечением до 240 мм²

Коммерческие данные

Код заказа 2130156
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 554 (C-1-2017)
GTIN 4017918052935
Вес/шт. (без упаковки) 113,780 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь