Сильноточные клеммы - UHV 95-KH/AS - 2130127

На рисунке показана комбинация из моделей UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS и UHV 95-KH/KH

Универсальная клемма с комбинированным зажимом, сечение: 35 - 95 мм², AWG: 2 - 4/0, ширина: 40 мм, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Сильноточные разъемы UHV... представлены в различных исполнениях
  • В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варианты
  • Широкий ассортимент принадлежностей, например, соединительная шина для поперечного соединения, обеспечивает возможность надежного и удобного подключения проводов сечением до 240 мм²

Коммерческие данные

Код заказа 2130127
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052904
Вес/шт. (без упаковки) 296,230 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь