Разъем печатной платы - DFK-MSTBVA 2,5/ 7-GF-5,08 1357 - 1999372

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 12 A, полюсов: 7, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1999372
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918976903
Вес/шт. (без упаковки) 7,050 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь