Разъем печатной платы - MC 1,5/14-GS-3,81 - 1999275

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 14, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1999275
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918976958

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь