Ответная часть - MSTBA 2,5/ 8-G-RN AU - 1998386

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1998386
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918964528
Вес/шт. (без упаковки) 3,320 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь