Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 4-ST-7,5C2,4 R1,4NZX6 - 1998182

Нет доступных изображений

Разъемы для непосредственного монтажа, номинальный ток: 10 A, полюсов: 4, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1998182
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918964061
Вес/шт. (без упаковки) 7,580 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь