Разъем печатной платы - MSTB 2,5/16-ST-5,08 NZX4 - 1998153

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 16, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1998153
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 300 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918963910
Вес/шт. (без упаковки) 26,810 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь