Ответная часть - MC 1,5/10-GF-3,81 THT-R72 - 1996618

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 10, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1996618
Упаковочная единица 380 stk
Минимальный объем заказа 380 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988128
Вес/шт. (без упаковки) 5,480 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь