Ответная часть - PC 4/ 5-G-7,62 BK - 1994924

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 20 A, полюсов: 5, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1994924
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918991012
Вес/шт. (без упаковки) 8,530 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь