Клеммные блоки для печатного монтажа - KDS10/SO- 7 NZ - 1990591

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 76 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 10 мм, полюсов: 7, тип подключения: Винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Простое разветвление цепей за счет дополнительного соединения с платой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1990591
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4017918953454
Вес/шт. (без упаковки) 111,670 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь