Штыревая рейка - PSTD 1,3/14-5,0 NZ:S0302Z08 - 1990407

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, полюсов: 14, размер шага: 5 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1990407
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918950033
Вес/шт. (без упаковки) 5,190 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь