Клеммные блоки для печатного монтажа - PTSA 0,5/22-2,5-Z - 1990203

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 2 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 22, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый. Смещенные выводы под пайку, двухрядн.

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1990203
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 304 (CC-2005)
GTIN 4017918973773
Вес/шт. (без упаковки) 7,650 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь