Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 2,5/ 9-7,5-H - 1988176

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 800 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 9, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1988176
Упаковочная единица 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 429 (C-1-2013)
GTIN 4046356036702
Вес/шт. (без упаковки) 11,910 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь