Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-V/SA10-EX/ 9 SO NZ - 1987384

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 9, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex e согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1987384
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918928742
Вес/шт. (без упаковки) 35,850 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь