Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSN 1,5/ 2-5,08 H1L BD:2,1 - 1986123

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый
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
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1986123