Клеммные блоки для печатного монтажа - SMKDS 2,5/ 2-5,08 BD:1,2 - 1985580

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 20 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 50 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1985580
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918909369
Вес/шт. (без упаковки) 4,980 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь