Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 7-PH-3,5 - 1984361

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, Номинальный ток: 8 A, Расчетное напряжение (III/2): 200 В, Полюсов: 7, Размер шага: 3,5 мм, Технология подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1984361
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Страница каталога Стр. 423 (C-1-2013)
GTIN 4017918935924
Вес/шт. (без упаковки) 4,550 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь