Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/15-PVH-3,5-A - 1984293

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Вилочная часть, Номинальный ток: 6 A, Расчетное напряжение (III/2): 200 В, Полюсов: 15, Размер шага: 3,5 мм, Технология подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1984293
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356036122
Вес/шт. (без упаковки) 10,010 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь