Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 8-PVH-3,5 - 1984073

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, полюсов: 8, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1984073
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Страница каталога Стр. 423 (C-1-2013)
GTIN 4017918946074
Вес/шт. (без упаковки) 5,320 GRM

Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь