Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 3-ST-RF AU - 1983980

Нет доступных изображений

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Золото

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1983980
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918959425
Вес/шт. (без упаковки) 6,050 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь