Разъем печатной платы - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 BDNZ:1-8 - 1983896

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 4 A, полюсов: 8, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1983896
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918959388
Вес/шт. (без упаковки) 4,650 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь