Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU NZ:X15 - 1983786

Нет доступных изображений

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 8, Размер шага: 5,08 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Золото

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1983786
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918963521
Вес/шт. (без упаковки) 14,300 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь