Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:PE,L,N - 1983391

Нет доступных изображений

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 2, Размер шага: 5,08 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1983391
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918963224
Вес/шт. (без упаковки) 5,180 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь